arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSE3 100-75-K

NSE3 100-75-K

クランプモジュール

ID 1503018

クランピングモジュール 標準

特長:
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • ターボ機能
  • 円錐シール
  • 動圧によりクランプスライダー位置のモニターが可能
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 75 x 61 mm
  • 引き込み力: 4 kN
  • ターボ作動時の引き込み力: 14 kN
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • クランプ無しの圧力: 6 bar
  • 重量: 2.3 kg
길이 [mm] 100.0
폭 [mm] 75.0
풀다운 포스 [kN] 4.0
터보 포함 풀다운 포스 [kN] 14.0
잠금 해제 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] < 0.005
중량 [kg] 2.3

제공 범위
클램핑 모듈, 장착 나사, 피팅 나사, O링, 덮개 캡, 작동 매뉴얼(클램핑 핀 제외)