arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PAL A-V4 159 x 159

PAL A-V4 159 x 159

不带夹持装置的夹持托盘

ID 1327424

标准夹持托盘

产品特性:
  • 客户精加工的顶面
  • 底部单路定位销 SPx 40 和 4x 圆柱销
技术参数:
  • 尺寸: 159 x 159 x 25 mm
  • 材料: 铝
  • 平面平行度: 0.05 mm
  • 重量: 2.2 kg
长度 [mm] 159.0
宽度 [mm] 159.0
高度 H [mm] 25.0
材料
平面平行度 [mm] 0.05
重量 [kg] 2.2

标配范围
夹持托盘、定位销、铝手柄、圆柱销、螺钉