arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM35 Ø150

MSC-PM35 Ø150

MAGNOS pro brusné aplikace

ID 422283

Standardní magnetická upínací technika

Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo permanentní
  • Technologie: Radiální pól
  • Typ magnetu: Neodym
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø150 x 68 mm
  • Počet pólů: 10
  • Max. upínací síla: 80 N/cm²
  • Min. tloušťka obrobku: 5 mm
  • Přímý centrovací držák: ø50 x 5 mm
  • Průchodový vývrt možný až po verzi: 24 mm
  • Připevňovací závit na zadní straně: M6
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 8 kg
H [mm] 68.0
Max. upínací síla [N/cm²] 80.0
Počet pólů 10.0
Min. tloušťka obrobku [mm] 5.0
Vlastní hmotnost [kg] 8.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, odnímatelný šestihranný klíč, návod k obsluze