MFPS-A1-L30 630 x 315
평행 폴 기술의 마그네틱 척
ID 1358578
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 평행 폴
- 자석 종류: ALNiCO + Neodym
- 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- 치수: 630 x 315 x 66 mm
- 폴 방향: 횡단
- 폴 피치: 30 + 10 mm(강철 + 수지)
- 기둥 수: 14(56x극 스레드 M6)
- 유지력: 160 N/cm²
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 90 kg
- 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
- 빠른 연결 위치: A(표준 위치)
- 채널 수: 1
- 연결: 4-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 67