arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MFRS-DM-A1-050 630 x 315 x 346

MFRS-DM-A1-050 630 x 315 x 346

대형 기계용 이중 자석

ID 1546528

표준 마그네틱 클램핑 기술

제품 특징:
  • 더블 마그네틱 척 전자식 영구형
  • 상태 표시 창
  • 기술: 사각 폴
  • 자석 종류: ALNiCO + Neodym
  • 자기 소거 사이클 없음
기술 데이터:
  • 치수: 630 x 315 x 346 mm
  • 폴 크기: 50 x 50 mm
  • 기둥 수: 32
  • 폴 스레드: M8
  • 연결: 4-PIN
  • 채널 수: 1
  • 전기 연결: 400 V / 460 V
  • 보호 클래스 IP : 67
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 370 kg
L [mm] 630.0
B [mm] 315.0
H [mm] 346.0
최대 클램핑 포스 [kN] 125.0
기둥 수 32.0
연결 4-PIN
채널 수 1.0
주 전압 400 V / 460 V
중량 [kg] 370.0

제공 범위
이중 자석, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 유닛 및 폴 확장 불포함