arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MFRS-A2-050 600 x 600

MFRS-A2-050 600 x 600

Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar

ID 1304008

Tecnología de sujeción magnética estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2025-10-24
  • Sustituido por: 1594997
Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas electropermanentes
  • Técnica: Polo cuadrado
  • Tipo de imán: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
  • Sin ciclo de magnetismo residual bajo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 600 x 600 x 86 mm
  • Tamaño de polo: 50 x 50 mm
  • Número de polos: 64 (rosca de polo M8)
  • Máx. fuerza de retención por polo: 3.93 kN
  • Máx. fuerza de retención total: 251.2 kN
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 215 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión rápida con cubierta
  • Posición de conexión rápida: A (posición estándar)
  • Número de canales: 2
  • Conexión: 7-PIN
  • Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
  • Índice de protección: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 600.0
H [mm] 86.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 251.0
Número de polos 64.0
Conexión 7-PIN
Número de canales 2.0
Voltaje principal 400 V / 460 V
Espesor mín. de la pieza [mm] 13.0
Peso [kg] 215.0

Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos