MFRS-V-A1-050 430 x 315
사각 폴 기술의 마그네틱 척
ID 1301673
대체 제품:
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 사각 폴
- 자석 종류: ALNiCO + Neodym
- 클램핑 진행 상황(빨간색/녹색) 표시를 위한 마그네틱 척의 특허 상태 표시 기능 포함
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- 하단 양방향 VERO-S 인터페이스
- 치수: 430 x 315 x 66 mm
- 폴 크기: 50 x 50 mm
- 기둥 수: 24(폴 스레드 M8)
- 폴당 최대 고정력: 3.93 kN
- 최대 총 고정력: 94.2 kN
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 65 kg
- 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
- 빠른 연결 위치: A(표준 위치)
- 채널 수: 1
- 연결: 4-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 67
기술 세부 정보
| L [mm] | 430.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 94.0 |
| Número de polos | 24.0 |
| Conexão | 4-PIN |
| Número de canais | 1.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 460 V |
| Min. espessura da peça [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 65.0 |
Escopo de fornecimento
Mesa magnética com interface VERO-S, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo, sem pinos de fixação