arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA DFF 140 유사 그림

ROTA DFF 140

회전 핑거 척
고객별 솔루션

제품 특징:
  • 회전 핑거 척
  • 최대 흔들림 정확도
기술 데이터:
  • 피스톤 스트로크: 26 mm
  • 최대 클램핑 포스: 20 kN
  • 최대 구동력: 20 kN
  • 최대 회전 속도: 6000 1/min
최대 회전 속도 [1/min] 6000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 20.0
최대 구동력 [kN] 20.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 26.0