arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA 2B 200 Z170-KV

ROTA 2B 200 Z170-KV

구멍이 없는 파워 선반 척

ID 813051

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 2죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 15 mm
  • 피스톤 스트로크: 26 mm
  • 최대 클램핑 포스: 54 kN
  • 최대 구동력: 45 kN
  • 최대 회전 속도: 3200 1/min
  • 중량: 13 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 6 (Z170)
톱니 텅앤그루브
최대 회전 속도 [1/min] 3200.0
최대 클램핑 포스 [kN] 54.0
최대 구동력 [kN] 45.0
스트로크/죠 [mm] 15.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 26.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.06
중량 [kg] 13.0

제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼