ROTA 2B 200 Z170-SV90°
구멍이 없는 파워 선반 척
ID 813050
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 2죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 15 mm
- 피스톤 스트로크: 26 mm
- 최대 클램핑 포스: 54 kN
- 최대 구동력: 45 kN
- 최대 회전 속도: 3200 1/min
- 중량: 13 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 (Z170) |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3200.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 54.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 45.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 15.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 26.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.06 |
| 중량 [kg] | 13.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 200, 2.1 kg
- red
-
2 SWK 200, 2.6 kg
- yellow
-
2 SWK 200, 4.1 kg
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼