ROTA NCO 165 A5-KV
구멍이 없는 파워 선반 척
ID 856003
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 5
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 죠당 스트로크: 6.4 mm
- 피스톤 스트로크: 24 mm
- 최대 클램핑 포스: 72 kN
- 최대 구동력: 30 kN
- 최대 회전 속도: 6000 1/min
- 중량: 13 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | 텅앤그루브 |
| Max. rotational speed [1/min] | 6000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 72.0 |
| Max. actuating force [kN] | 30.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.4 |
| Piston stroke (H) [mm] | 24.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.04 |
| Weight [kg] | 13.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 200
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SWB-AL 160
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws and operating manual