ROTA NCO 260 Z220-KV
구멍이 없는 파워 선반 척
ID 856023
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 죠당 스트로크: 10 mm
- 피스톤 스트로크: 30 mm
- 최대 클램핑 포스: 150 kN
- 최대 구동력: 62 kN
- 최대 회전 속도: 4500 1/min
- 중량: 34 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 (Z220) |
| Serração | Língua e sulco |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 150.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 62.0 |
| Curso/castanha [mm] | 10.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 30.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.3 |
| Peso [kg] | 34.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa e manual de operação