arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCO 500 Z380-SV90°

ROTA NCO 500 Z380-SV90°

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 856050

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 15 mm
  • Zdvih pístu: 45 mm
  • Max. upínací síla: 330 kN
  • Max. aktivační síla: 140 kN
  • Max. rychlost otáčení: 2000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 164 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 15 (Z380)
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 2000.0
Max. upínací síla [kN] 330.0
Max. aktivační síla [kN] 140.0
Zdvih/čelist [mm] 15.0
Zdvih pístu (H) [mm] 45.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 5.3
Vlastní hmotnost [kg] 164.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod