arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCR-A-F 500 Z380-SV90°

ROTA NCR-A-F 500 Z380-SV90°

밀폐형 6죠 파워 선반 척

ID 1339996

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 6죠 보정 척
  • Centrifugal force compensation system
  • 밀폐형 디자인
  • 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 12 mm
  • 피스톤 스트로크: 30 mm
  • 진자 보상: ± 2.5 mm
  • 최대 클램핑 포스: 125 kN
  • 최대 구동력: 65 kN
  • 최대 회전 속도: 1200 1/min
  • 중량: 198 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 15 (Z380)
톱니 1/16" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 1200.0
최대 클램핑 포스 [kN] 125.0
최대 구동력 [kN] 65.0
스트로크/죠 [mm] 12.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 30.0
진자 보상 [mm] ± 2.5
관성의 모멘트 [kgm²] 6.0
중량 [kg] 198.0

제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼

클램핑 포스/RPM 다이어그램 참고
클램핑 포스/속도 다이어그램에서 *로 표시된 죠는 원심력 보상 기능이 있는 척 버전에 부착됩니다.