ROTA NCE 165-53 A5-SV60°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 808013
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 計量旋盤パワーチャック
- 貫通穴: 53 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 5
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- 片側ストローク: 3.3 mm
- ピストンストローク: 14 mm
- 最大把持力: 65 kN
- 最大作動力: 26 kN
- 最大回転速度: 6000 1/min
- 重量: 9.7 kg
기술 세부 정보
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 |
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 65.0 |
| 最大启动力 [kN] | 26.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 3.3 |
| 活塞行程(H) [mm] | 14.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.035 |
| 重量 [kg] | 9.7 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、中心套筒和操作手册