ROTA NCE 210-66 A6-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 808021
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 計量旋盤パワーチャック
- 貫通穴: 66 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 片側ストローク: 4.2 mm
- ピストンストローク: 18 mm
- 最大把持力: 100 kN
- 最大作動力: 38 kN
- 最大回転速度: 5000 1/min
- 重量: 16.7 kg
技術的詳細
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 100.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 38.0 |
| Slag/klauw [mm] | 4.2 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 18.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.092 |
| Gewicht [kg] | 16.7 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, bucha de centralização, parafuso com olhal e manual de operação