ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV90°
관통 구멍 및 원심력 보상이 있는 파워 선반 척
ID 854107
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- Centrifugal force compensation system
- 관통 구멍: 52 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 5
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 죠당 스트로크: 5.3 mm
- 피스톤 스트로크: 20 mm
- 최대 클램핑 포스: 72 kN
- 최대 구동력: 30 kN
- 최대 회전 속도: 6000 1/min
- 중량: 15 kg
기술 세부 정보
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 6000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 72.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 30.0 |
| Slag/klauw [mm] | 5.3 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.067 |
| Gewicht [kg] | 15.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding