ROTA NCF plus 2 215-66 A6-SV90°
带通孔和离心力补偿的动力卡盘
ID 854117
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 离心力补偿系统
- 通孔: 66 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 单指行程: 5.3 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 最大夹持力*: 100 kN
- 最大启动力: 42 kN
- 最大旋转速度: 6000 1/min
- 重量: 20 kg
技术细节
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 6 |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 6000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 100.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 42.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 5.3 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 20.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.12 |
| Peso [kg] | 20.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di fissaggio per morsetti riportati e istruzioni per l'uso