arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV90°

ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV90°

Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.

ID 854137

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
  • Doorgaand gat: 104 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.3 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. bedieningskracht: 70 kN
  • Max. draaisnelheid: 4000 1/min
  • Gewicht: 49 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 4000.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. bedieningskracht [kN] 70.0
Slag/klauw [mm] 5.3
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.63
Gewicht [kg] 49.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding