arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA THW plus 185-52 A5-GBK

ROTA THW plus 185-52 A5-GBK

带卡爪快换系统的动力卡盘

ID 800612

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 52 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 6.7 mm
  • 齿距: 4.712 mm
  • 活塞行程: 23 mm
  • 最大夹持力*: 64 kN
  • 最大启动力: 36 kN
  • 最大旋转速度: 5700 1/min
  • 重量: 17 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 5700.0
最大夹持力* [kN] 64.0
最大启动力 [kN] 36.0
行程/卡爪 [mm] 6.7
齿距 [mm] 4.712
活塞行程(H) [mm] 23.0
惯性矩 [kgm²] 0.08
重量 [kg] 17.0

标配范围
卡盘、1 套带螺钉的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺钉和操作手册