ROTA THW plus 260-81 A6-GBK
퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척
ID 800632
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 81 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 8.2 mm
- 톱니 피치: 5.498 mm
- 피스톤 스트로크: 28 mm
- 최대 클램핑 포스: 115 kN
- 최대 구동력: 65 kN
- 최대 회전 속도: 4000 1/min
- 중량: 42 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 6 |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 115.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 65.0 |
| Curso/castanha [mm] | 8.2 |
| Passo dos dentes [mm] | 5.498 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 28.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.41 |
| Peso [kg] | 42.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação