arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA THW plus 260-81 Z170-GBK

ROTA THW plus 260-81 Z170-GBK

带卡爪快换系统的动力卡盘

ID 800630

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 81 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 8.2 mm
  • 齿距: 5.498 mm
  • 活塞行程: 28 mm
  • 最大夹持力*: 115 kN
  • 最大启动力: 65 kN
  • 最大旋转速度: 4000 1/min
  • 重量: 42 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 6 (Z170)
Serração Serrilhado reto
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4000.0
Força de fixação máx. [kN] 115.0
Máx. força de atuação [kN] 65.0
Curso/castanha [mm] 8.2
Passo dos dentes [mm] 5.498
Curso do pistão (H) [mm] 28.0
Momento de inércia [kgm²] 0.41
Peso [kg] 42.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação