ROTA THW plus 260-81 Z220-GBK
퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척
ID 800631
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 81 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 8.2 mm
- 톱니 피치: 5.498 mm
- 피스톤 스트로크: 28 mm
- 최대 클램핑 포스: 115 kN
- 최대 구동력: 65 kN
- 최대 회전 속도: 4000 1/min
- 중량: 42 kg
기술 세부 정보
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 115.0 |
| 最大启动力 [kN] | 65.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 8.2 |
| 齿距 [mm] | 5.498 |
| 活塞行程(H) [mm] | 28.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.41 |
| 重量 [kg] | 42.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环的装配扳手、吊环螺栓和操作手册