ROTA THW plus 315-104 Z220-GBK
Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas
ID 800640
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 104 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 8.6 mm
- Paso del dentado: 5.498 mm
- Carrera del pistón: 28 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 90 kN
- Revoluciones máx.: 3600 1/min
- Peso: 66 kg
Información técnica
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 3600.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大作動力 [kN] | 90.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.6 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.498 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 28.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.97 |
| 重量 [kg] | 66.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、1x ネジ付きベースジョーのセット、ジョー交換レンチ、チャック取付けネジ、回転式ネジ付きリング用取付けレンチ、アイボルトおよび取扱説明書