ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-VP2
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819161
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 42 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 6.5 mm
- 톱니 피치: 4.8 mm
- 최대 클램핑 포스: 65 kN
- 최대 토크: 80 Nm
- 최대 회전 속도: 5400 1/min
- 중량: 14.4 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 5400.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 65.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 80.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 6.5 |
| 톱니 피치 [mm] | 4.8 |
| 플랜지 포함 높이 H [mm] | 103.5 |
| 중량 [kg] | 14.4 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척