arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-SFG

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

ID 819083

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 62 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.7 mm
  • Passo dos dentes: 6 mm
  • Força de fixação máx.: 160 kN
  • Máx. torque: 210 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
  • Peso: 34 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 6
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 4200.0
Max. clamping force [kN] 160.0
Max. torque [Nm] 210.0
Stroke/jaw [mm] 7.7
Tooth pitch [mm] 6.0
Height H with flange [mm] 112.0
Weight [kg] 34.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung