arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D5-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 D5-VP1

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819243

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 62 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 5
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.7 mm
  • Passo tra i denti: 6 mm
  • Forza di serraggio max.: 160 kN
  • Coppia max.: 210 Nm
  • Numero di giri max.: 4200 1/min
  • Peso: 34.8 kg
스핀들 유형 ISO 702-2
스핀들 크기 Nr. 5
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 4200.0
최대 클램핑 포스 [kN] 160.0
최대 토크 [Nm] 210.0
스트로크/죠 [mm] 7.7
톱니 피치 [mm] 6.0
플랜지 포함 높이 H [mm] 112.0
중량 [kg] 34.8

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척