arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 315-92 A8-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92 A8-SFG

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 819084

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 92 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 8
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 9.8 mm
  • 톱니 피치: 7 mm
  • 최대 클램핑 포스: 180 kN
  • 최대 토크: 220 Nm
  • 최대 회전 속도: 3400 1/min
  • 중량: 64.8 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 8
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3400.0
Força de fixação máx. [kN] 180.0
Máx. torque [Nm] 220.0
Curso/castanha [mm] 9.8
Passo dos dentes [mm] 7.0
Altura H com flange [mm] 136.0
Peso [kg] 64.8

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação