arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP1

ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP1

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819254

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 92 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-2 No. 8
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 9.8 mm
  • 톱니 피치: 7 mm
  • 최대 클램핑 포스: 180 kN
  • 최대 토크: 220 Nm
  • 최대 회전 속도: 3400 1/min
  • 중량: 66.7 kg
스핀들 유형 ISO 702-2
스핀들 크기 Nr. 8
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 3400.0
최대 클램핑 포스 [kN] 180.0
최대 토크 [Nm] 220.0
스트로크/죠 [mm] 9.8
톱니 피치 [mm] 7.0
플랜지 포함 높이 H [mm] 138.0
중량 [kg] 66.7

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척