ROTA-S plus 400-102 C8-VP2
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
ID 814641
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 102 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 8
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 12 mm
- Tandsteek: 8.5 mm
- Max. opspankracht: 230 kN
- Max. koppel: 280 Nm
- Max. draaisnelheid: 2200 1/min
- Gewicht: 113 kg
기술 세부 정보
| Tipo de husillo | ISO 702-3 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 8 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 2200.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 230.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 280.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 12.0 |
| Paso del dentado [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 113.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones