arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 400-102 D11-VP1

ROTA-S plus 400-102 D11-VP1

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 814344

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 102 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 11
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 230 kN
  • Coppia max.: 280 Nm
  • Numero di giri max.: 2200 1/min
  • Peso: 118 kg
Tipo di mandrino ISO 702-2
Dimensioni del mandrino Nr. 11
Dentatura Dentatura inclinata
Numero di giri max. [1/min] 2200.0
Forza di serraggio max. [kN] 230.0
Coppia max. [Nm] 280.0
Corsa/griffa [mm] 12.0
Passo tra i denti [mm] 8.5
Peso [kg] 118.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation