ROTA-S plus 500-162 D11-VP1
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 814355
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 162 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 Nr. 11
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 12 mm
- 톱니 피치: 8.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 270 kN
- 최대 토크: 320 Nm
- 최대 회전 속도: 1500 1/min
- 중량: 182 kg
기술 세부 정보
| Type de broche | ISO 702-2 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 270.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 320.0 |
| Course/mors [mm] | 12.0 |
| Pas de dent [mm] | 8.5 |
| Poids [kg] | 182.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation