arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 500-162 Z460-SFG

ROTA-S plus 500-162 Z460-SFG

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 814250

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 162 mm
  • 主轴架: Z460
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 12 mm
  • 齿距: 8.5 mm
  • 最大夹持力*: 270 kN
  • 最大扭矩: 320 Nm
  • 最大旋转速度: 1500 1/min
  • 重量: 152 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z460
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 1500.0
最大夹持力* [kN] 270.0
最大扭矩 [Nm] 320.0
行程/卡爪 [mm] 12.0
齿距 [mm] 8.5
重量 [kg] 152.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册