arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSX-C2 125-430-L

KSX-C2 125-430-L

5축 바이스

ID 1478165

Standard single-acting vise

제품 특징:
  • 조절 가능한 클램핑 중심
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 시스템 죠 미포함
  • VERO-S를 위해 준비됨
  • 하부 디자인
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 430 x 142 mm
  • 기본 클램핑 스트로크: 130 mm
  • 최대 클램핑력 로우 파트 조임: 50 kN
  • 최대 토크 로우 파트 클램핑: 100 Nm
  • 최대 클램핑력 정밀 클램핑: 34 kN
  • 최대 토크 정밀 클램핑: 120 Nm
  • 중량: 29.1 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Hauteur [mm] 142.0
Serrage de l'ébauche à la force de serrage max. [kN] 50.0
Serrage de l'ébauche au couple max. [Nm] 100.0
Serrage de précision à la force de serrage max. [kN] 34.0
Serrage de précision au couple max. [Nm] 120.0
Course de serrage de base [mm] 130.0
Poids [kg] 29.1

Etendue de la livraison
Serreur, manuel d'utilisation ; sans clef de serrage, sans griffes de serrage, sans extension de tige de serrage