KSX-C2 125-430
5축 바이스
ID 1493457
Standard single-acting vise
제품 특징:
제품 특징:
- 조절 가능한 클램핑 중심
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 시스템 죠 미포함
- VERO-S를 위해 준비됨
- 표준
- 치수: 125 x 430 x 181 mm
- 기본 클램핑 스트로크: 130 mm
- 최대 클램핑력 로우 파트 조임: 50 kN
- 최대 토크 로우 파트 클램핑: 100 Nm
- 최대 클램핑력 정밀 클램핑: 40 kN
- 최대 토크 정밀 클램핑: 120 Nm
- 중량: 35.1 kg