KSX-C2 125-500-L
5축 바이스
ID 1493482
Standard single-acting vise
제품 특징:
제품 특징:
- 조절 가능한 클램핑 중심
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 시스템 죠 미포함
- VERO-S를 위해 준비됨
- 하부 디자인
- 치수: 125 x 500 x 142 mm
- 기본 클램핑 스트로크: 130 mm
- 최대 클램핑력 로우 파트 조임: 50 kN
- 최대 토크 로우 파트 클램핑: 100 Nm
- 최대 클램핑력 정밀 클램핑: 34 kN
- 최대 토크 정밀 클램핑: 120 Nm
- 중량: 31.1 kg
기술 세부 정보
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 142.0 |
| Max. upínací síla upnutí polotovaru [kN] | 50.0 |
| Max. krouticí moment upnutí polotovaru [Nm] | 100.0 |
| Max. upínací síla přesného upnutí [kN] | 34.0 |
| Max. krouticí moment přesného upnutí [Nm] | 120.0 |
| Základní upínací zdvih [mm] | 130.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 31.1 |
Rozsah dodávky
Upínač, návod k obsluze; bez upínacího klíče, bez upínacích čelistí, bez nástavce táhla