arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSX 125-L

KSX 125-L

Étau de serrage 5 axes

ID 432271

Étau serrage simple à puissance renforcée standard

Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Ajustement continu de la force de serrage
  • Compatible VERO-S
  • Design bas
  • Actionnement par jonction hexagonale externe
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 300 x 125 mm
  • Force de serrage: 5 - 40 kN
  • Poids: 22.6 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Hauteur [mm] 125.0
Force de serrage min. [kN] 5.0
Force de serrage max. [kN] 40.0
Poids [kg] 22.6

Etendue de la livraison
Etau de serrage avec griffes de serrage, manivelle, levier de serrage et manuel d'utilisation ; sans mors supports