arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSM2 90-260

KSM2 90-260

죠 퀵 체인지 시스템이 있는 클램핑 레일

ID 490723

클램핑 레일 표준형

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • VERO-S를 위해 준비됨
기술 데이터:
  • 치수: 90 x 260 x 45 mm
  • 레일 너비: 90 mm
  • 최대 클램핑 포스: 30 kN
  • 최대 토크: 50 Nm
  • 중량: 5 kg
Largura do trilho [mm] 90.0
Força de fixação máx. [kN] 30.0
Máx. torque [Nm] 50.0
Peso [kg] 5.0

Escopo de fornecimento
Trilho de fixação incluindo manual de operação; sem castanhas do sistema