KSM2 90-600
Klemrail met klemsnelwissel
ID 490726
Klemrail standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Klemsnelwisselsysteem
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 90 x 600 x 45 mm
- Railbreedte: 90 mm
- Max. opspankracht: 30 kN
- Max. koppel: 50 Nm
- Gewicht: 11.5 kg