arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSG 125

KSG 125

NC 클램핑 바이스

ID 430302

Standard power-reinforced single-acting vise

제품 특징:
  • 표준 리버서블 죠 포함
  • 클램핑 포스 지속 조절
  • VERO-S를 위해 준비됨
  • 블록 죠 포함
  • W-125-1
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 390 x 139 mm
  • 죠 너비: 125 mm
  • 클램핑 포스: 4 - 40 kN
  • 중량: 35 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 125.0
죠 너비 [mm] 125.0
최소 클램핑 포스 [kN] 4.0
최대 클램핑 포스 [kN] 40.0
중량 [kg] 35.0

제공 범위
클램핑 클로, 클램핑 레버, 작동 매뉴얼이 포함되어 있으며 표준 리버설 죠를 사용하는 바이스