KSG 5A-VS 100
NC 클램핑 바이스
ID 430319
Standard power-reinforced single-acting vise
제품 특징:
제품 특징:
- 클램핑 범위가 확장된 5축 죠 포함
- 클램핑 포스 지속 조절
- VERO-S를 위해 준비됨
- VS 지지 죠 포함
- 치수: 100 x 305 x 200 mm
- 죠 너비: 100 mm
- 클램핑 포스: 4 - 30 kN
- 중량: 22 kg