GFD mini Ø150-171-3 52
手動セットアップシステム
ID 1561243
標準の手動セットアップシステム
特長:
特長:
- 3方向墓碑型
- 手動式でクランプされたシステム
- 寸法: Ø148 x 171 mm
- クランプピンのピッチ: 52 x 52 mm
- 引き込み力: 17 kN
- 最大トルク: 30 Nm
- 材質: 硬質アルマイト処理アルミニウム
- 重量: 6.3 kg