GFD mini 300-80-4 52
수동 설정 시스템
ID 1561242
표준 수동 설정 시스템
제품 특징:
제품 특징:
- 4방향 피라미드 브라켓
- Manually clamped system
- 치수: 300 x 300 x 80 mm
- 클램핑 핀 피치: 52 x 52 mm
- 풀다운 포스: 17 kN
- 최대 토크: 30 Nm
- 재료: 경질 알루미늄
- 중량: 11.6 kg