TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x111
유압 확장 툴홀더
ID 28003748
TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x111, 툴 그라인딩 툴 홀더
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
- TENDO WZS
- 유압 확장 툴홀더
- 툴홀더 인터페이스: FLANSCH/FLANGE
- 클램핑 지름 D1: 1 1/4"
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 250 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 세부 정보
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO WZS |
| Interface de porte-outils | FLANSCH/FLANGE |
| Diamètre de serrage D1 | 1 1/4" |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 55.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 250.0 |
| Poids [kg] | 3.0 |
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation