TENDO WZS FLANGE Ø12x111
유압 확장 툴홀더
ID 28003756
TENDO WZS FLANGE Ø12x111, 툴 그라인딩 툴 홀더
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
- TENDO WZS
- 유압 확장 툴홀더
- 툴홀더 인터페이스: FLANSCH/FLANGE
- 클램핑 지름 D1: 12 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 22 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 세부 정보
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO WZS |
| Złącze uchwytu narzędziowego | FLANSCH/FLANGE |
| Średnica mocowania D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 36.5 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 21.5 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 41.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 22.0 |
| Masa [kg] | 3.0 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.