TENDO WZS SK 50 Ø32x110
Hydrauliczna oprawka narzędziowa
ID 219228
TENDO WZS SK 50 Ø32x110, Szlifierski uchwyt narzędziowy
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
- TENDO WZS
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 50
- Średnica mocowania D1: 32 mm
- Długość wystającej części L1: 110 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 250 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
기술 세부 정보
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO WZS |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SK 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD |
| Średnica mocowania D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L2 [mm] | 95.0 |
| L4 [mm] | 62.5 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M16x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 250.0 |
| Masa [kg] | 4.0 |
Wersja
Do ostrzarek i szlifierek, uruchamiany ręcznie
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie