arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
VAT3-AE 500

VAT3-AE 500

VERO-S 夹具塔

ID 1334354

未安装虎钳的夹具塔

产品特性:
  • 带有 VERO-S 快换托盘系统的八角形夹具塔,用于卧式加工中心。
  • 每侧 (4) 3x NSE-T3 138-V1,规格 200 mm
  • 应用快速连接启动系列模块
  • 经由快速连接启动实现中央增压功能
夹具塔技术参数:
  • 底板: 500 x 500 mm
  • 塔尺寸: 272 x 272 x 713 mm
  • 材料: 铸铁 EN-GJL-250
  • 重量: 208 kg
夹持设备的技术参数:
  • 夹持设备: NSE-T3 138-V1
  • 尺寸: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • 下拉力: 7 kN
  • 下拉力,带增压: 24 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 启动压力: 6 bar
托盘尺寸 500 x 500 mm
重量 [kg] 208.0

标配范围
夹具塔,罩盖、搬运螺丝、操作手册;无锁紧联结