arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EGU

EGU

범용 그리퍼
까다로운 산업 환경에서 공작물을 안정적으로 핸들링하는 전기식 평행 그리퍼.
SCHUNK – EGU

강력한 힘

먼지, 냉각수, 그리고 가혹한 환경? 문제 없습니다.
파지력 부스터를 지닌 스마트 범용 그리퍼.

전동식 범용 그리퍼 EGU는 까다로운 산업 환경에 맞춰 설계되었으며, 일상적인 생산 작업에서 안정적인 공작물 이송을 보장합니다.

EGU 사용 중

기계 로딩

까다로운 생산 환경에서도 다양한 공작물을 안정적으로 처리할 수 있습니다.

각형 배터리 셀의 핸들링

배터리 제조 공정에서 안정적이고 재현 가능한 결과를 얻기 위해 다양한 셀 형태를 안정적으로 처리할 수 있습니다.

EGU를 특별하게 만드는 것​

다양한 공작물에 사용 가능한 단일 그리퍼

생산 과정에서 가공 대상, 요구 사항 및 배치 크기는 정기적으로 변경됩니다. EGU는 다양한 구성 요소에 유연하게 적응하며, 하나의 그리퍼로 다양한 부품 변형을 처리할 수 있습니다. 다음은 설정 시간을 줄이고 생산의 유연성을 유지하는 방법입니다.​

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

빠르고 간편하게 시작하세요

통합부터 시운전까지: EGU는 기존 자동화 솔루션에 신속하게 통합될 수 있습니다. 표준화된 인터페이스, 로봇 플러그인 및 사전 구성된 기능 블록은 통합에 필요한 노력을 줄이고 프로젝트 시작 속도를 높입니다.

운용 중에도 높은 공정 신뢰성

일상적인 산업 현장에서 신뢰성과 가용성은 매우 중요합니다. 그립력 유지, 공작물 손실 감지 및 견고한 가이드는 까다로운 조건에서도 공작물을 안전하게 다룰 수 있도록 보장합니다.

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

한눈에 보는 이점

  • 먼지, 냉각수 및 무거운 하중을 견딜 수 있는 견고한 설계 덕분에 까다로운 산업 환경에서도 공작물을 안정적으로 처리할 수 있습니다.​
  • 넓은 스트로크 범위와 연속적으로 조절 가능한 그립력 덕분에 하나의 그리퍼로 다양한 공작물을 처리할 수 있습니다.​
  • 다양한 통신 인터페이스와 로봇 플러그인, PLC 모듈, 오픈 소스 구성 요소, 가상 시운전 모델, SCHUNK 제어 센터의 시운전 앱을 포함한 포괄적인 지원을 통해 빠르고 쉽게 시작할 수 있습니다.​
  • 고하중 T-슬롯 슬라이딩 가이드와 통합된 그립력 유지 및 공작물 손실 감지 기능 덕분에 높은 힘과 토크 조건에서도 높은 공정 신뢰성을 보장합니다.​
  • 기계가 아직 움직이는 동안에도 자유롭게 선택 가능한 사전 위치에 대한 병렬 접근 방식을 통해 간섭 윤곽을 체계적으로 피하고 그립 프로세스 속도를 높입니다​.
  • 고해상도 절대 엔코더 덕분에 기준 실행 없이 재시작 후 즉시 작업을 계속할 수 있습니다.​
  • 자동 센터링과 드라이브를 통한 그립력의 제어된 증가를 통해 추가적인 접근 이동 없이 위치 편차 및 공차가 발생하더라도 공작물을 그립하고 재그립할 수 있습니다. ​
  • 사용자 정의 가능한 동작 및 핸들링 기능은 물론 상태, 오류 및 경고 메시지를 사용하여 그립 프로세스를 정밀하게 제어하고 모니터링합니다.​
  • 브러시리스 플랫 모터를 사용하여 사실상 유지보수가 필요 없습니다.​