PHL
Pince à grande course
Pince parallèle à 2 doigts à grande course pour grandes pièces et/ou grande diversité de pièces
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 최대 순간 동력을 제공하여
롱타입 그리퍼 핑거의 사용에 적합함 - 더블 피스톤 랙 및 피니언 원리
이를 통해 중심 클램핑이 가능합니다. - 2개 스크류 방향으로 1개 그리퍼를 조일 수 있습니다.
범용 및 유연한 그리퍼 어셈블리용 - 호스 없이 직접 체결 또는 나사 체결을 통한 에어 공급
모든 자동화 시스템에서 유연한 압력 공급용 - 폭넓은 센서 액세서리 프로그램으로
다목적 쿼리 가능성 및 스트로크 위치 모니터링 가능 - 스트로크 버전
최상의 유연성 제공
옵션 및 특별 정보
- 기계적 파지력 유지장치
압력 유실 시 최소 파지력을 보장합니다. S 버전에서는 폐쇄력으로 작용합니다. 상단 죠의 설계는 열리는 힘으로 사용할 수 있음을 의미합니다. - 추가 스트로크 버전
표준 3가지 스트로크 버전으로 제공됩니다. - 기타 버전
다양한 옵션을 조합할 수 있습니다. 그 외에도 수많은 옵션을 이용할 수 있으므로 어떤 작업에 필요한지 알려 주세요! - 식품 등급의 윤활
이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. 표준 EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다. 롤링 베어링, 리니어 가이드 또는 충격 흡수 장치와 같은 구성품에는 식품 규격 윤활제가 제공되지 않습니다.