BSWS-PGZN-plus
Backenschnellwechselsystem
Das Backenschnellwechselsystem BSWS ermöglicht einen schnellen und manuellen Aufsatzbackenwechsel am Greifer. Pro Greiferbacke wird ein Adapterbolzen (BSWS-A) benötigt sowie eine Basis (BSWS-B).
Für eine umgekehrte Montage ohne Höhenaufbau benötigen Sie pro Greifbacke einen Adapterbolzen (BSWS-AR) sowie einen Bausatz (BSWS-UR). Als weiterer Effekt liegen bei BSWS-UR keine störenden Befestigungsbohrungen in Ihrer Fingerkontur mehr vor.
Für eine umgekehrte Montage ohne Höhenaufbau benötigen Sie pro Greifbacke einen Adapterbolzen (BSWS-AR) sowie einen Bausatz (BSWS-UR). Als weiterer Effekt liegen bei BSWS-UR keine störenden Befestigungsbohrungen in Ihrer Fingerkontur mehr vor.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 범용 애플리케이션 가능성
BSWS를 사용하면, 단 하나의 그리퍼로 다양한 적용분야에 사용할 수 있습니다. - 잠금 메커니즘을 통한 수동 죠 체인지
고도의 그리퍼 유연성을 위한 간편성과 신속성 - 애플리케이션 변환 시 시간 절약
그리퍼 핑거를 교환해 다양한 워크피스를 취급할 수 있음 - 대안으로, 잠금 볼트를 베이스 죠에 삽입할 수 있습니다.
그에 따른 윤곽에 영향이 없는 교체 가능하고 자유롭게 선택하는 죠 디자인
옵션 및 특별 정보
- BSWS-UR: 추가 높이가 없는 역방향 어셈블리
BSWS 시스템의 추가 부착 높이가 부정적인 영향을 준다면, BSWS 어댑터 핀 BSWS-AR을 그리퍼의 베이스 죠에 나사로 조일 수 있습니다. 그러면 변경 시스템은 높이가 더욱 콤팩트해집니다. 잠금 메커니즘은 상부 죠에 내장되어 있습니다. - 또 다른 효과로, 더 이상 핑거 윤곽에 문제가 되는 설치 보어가 없습니다. 더 자세한 내용에 대해서는 문의해 주십시오.
- BSWS-ABR-SBR
죠 퀵 체인지 시스템이 내장된 상부 죠 블랭크 - BSWS-AR
방진형 버전에서는 퀵 죠 체인지 시스템-AR 어댑터 핀과 그리퍼를 결합할 수 없습니다. 다른 솔루션 제안이 있으시면 언제든지 당사로 연락 주십시오. - 식품 등급의 윤활
이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다.